TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 97,129 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 77,662 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 73,233 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 여러 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 비코팅 제품은 빛을 제품의 성분 스펙트럼으로 분산시키는 역할을 합니다. 코팅 제품은 가시선이 60°의 편차를 갖도록 만드는 역할을 합니다.
리트로(littrow) 프리즘의 경우 세 각이 각각 30°, 60°, 90°이며 B-C 표면이 비코팅 상태이면 분산 프리즘으로, 코팅 처리가 되어 있으면 빔 편차 프리즘으로 보통 사용됩니다.
시준된 백색광이 프리즘의 A-C 표면에 입사하고 빗면에 반사된 후 B-C 표면에서 성분 스펙트럼으로 분산됩니다. 리트로 프리즘은 정삼각형(equilateral) 프리즘보다 빔을 더 협소하게 분산시키지만 보통 가격은 더 저렴합니다.
프리즘에 입사하는 빛이 알루미늄 코팅 처리가 된 B-C 표면에 공칭각으로 들어온 후 입사 경로와 동일한 경로로 되돌아갑니다. 백색광을 사용하는 스펙트럼 분산 어플리케이션에서 빛이 글래스 기판을 통과했을 때의 광경로의 길이가 왕복 거리와 같으므로 리트로 프리즘의 해상도 성능은 정삼각형 프리즘과 동일합니다. 또한, A-C 표면으로 입사하는 빛은 경사각이 60°인 빗면을 완전히 통과하기 전까지 글래스 기판 내에서 두 번의 반사를 거치게 됩니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®