제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm x -100mm FL, Uncoated Imaging Grade PCV Cylinder Lens

TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

×
재고 번호 #34-620 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 121,746
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 121,746 개당
수량 6-25 KRW 109,077 개당
수량 26-49 KRW 103,824 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.0/-0.025
Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
2.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture CA (mm):
11.43
Edge Thickness ET (mm):
2.37

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-100.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
8
Numerical Aperture NA:
0.17
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Back Focal Length BFL (mm):
-101.32
Radius R1 (mm):
51.68
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Plano Axis Wedge (arcmin):
<5
Power Axis Wedge (arcmin):
<5

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses는 보통 단일 축에서 평행광을 발산시키는 용도로 사용합니다. 사양을 높은 수준으로 컨트롤하고 수량별 할인을 제공하기 위하여 시스템 내의 통합 용도에 맞게 디자인되었습니다. TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses는 특히 wedge와 tilt를 정밀하게 제어함으로써, TECHSPEC Imaging Grade PCX Cylinder Lenses와 함께 사용하면 타원형의 빔을 이상적인 원형으로 만들 수 있습니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.