Infrared (IR) Equilateral Prisms는 dispersion prism으로도 알려진 제품으로서 3개의 60° 동일각을 특징으로 하며 주로 파장 분리 용도에 사용됩니다. 이 프리즘은 플루오르화 칼슘(CaF2), 게르마늄(Ge), 셀렌화아연(ZnSe)과 같이 3가지 기판으로 공급됩니다. CaF2 equilateral prism은 낮은 굴절률과 0.2 – 7μm의 광대역 투과 범위를 제공하기 때문에 UV - IR 영역에서 높은 투과율을 필요로 하는 용도에 안성맞춤입니다. Ge equilateral prism은 11μm에서 4.002의 높은 굴절률과 함께 2 – 14μm의 투과 범위를 제공하며 광경로 길이를 극대화해야 하는 용도에 사용됩니다. ZnSe equilateral prism은 0.6 - 18μm 범위에서 일정하면서도 높은 투과율을 제공하며 일반적으로 632.8nm HeNe 정렬 레이저 및 10.6μm 출력빔을 특징으로 하는 CO2 레이저 시스템에 결합하여 사용됩니다.
Note: Zinc Selenide 제품은 독성 물질로 취급하실 때에는 특별한 주의가 필요합니다. 취급 시 항상 고무나 플라스틱 장갑을 사용하시어 오염 되는 것을 방지하시기 바랍니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)