제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1:2.86 with 35mm and 100mm EFL Achromats, NIR Achromatic Pair

TECHSPEC Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs

×
재고 번호 #47-297 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 365,959
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 365,959 개당
수량 6-25 KRW 292,726 개당
수량 26-49 KRW 283,765 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Relay Lens

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.0
Center Air Spacing (mm):
3.41
Housing Diameter (mm):
30.0 +0.0/-0.10
Housing Length (mm):
34.00 ±0.2
Image Distance (mm):
89.50
Construction:
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Working f/#:
f/4.49
Coating:
NIR II (750-1550nm)
Coating Specification:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Effective Focal Length EFL A (mm):
35.00
Effective Focal Length EFL B (mm):
100.00
Magnification:
1:2.86
Object Distance (mm):
25.00
Wavelength Range (nm):
750 - 1550

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • NIR 용도로 설계된 30mm 직경의 패키지
  • 다양한 배율에 최적화
  • OEM 용도 결합에 적합
  • 750-1550nm 구간을 위해 NIR II 코팅 처리

15.0mm 및 30.0mm Mounted Achromatic Pairs를 당사의 TECHSPECTECHSPEC® achromats에 결합하면 릴레이 및 투사 용도에 널리 사용되는 구성으로 전환할 수 있습니다. 슬림 라인 알루미늄 하우징에 장착된 각각의 pair는 다양한 OEM 용도에 바로 사용할 수 있어 느슨해진 광학을 재정비할 필요가 없습니다. 모든 렌즈는 최적의 성능을 발휘하는 방향으로 배치가 됩니다. f/#가 낮은 pair는 성능 요건에 따라 이미징 용도에 적합하지 않을 수 있습니다. Cylinder lens는 라인 또는 시트 형태의 빛을 생성하기 위해 빈 배럴에 장착될 수 있습니다. 

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요