제품이 장바구니에 추가됨

128mm Dia x 288mm FL Alum. Coated, Ellipsoidal Reflector

Precision Ellipsoidal Reflectors

×
재고 번호 #90-970 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 728,828
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 728,828 개당
수량 11-25 KRW 639,218 개당
수량 26-49 KRW 604,919 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Specialty Mirror

Physical & Mechanical Properties

Center Hole Diameter (mm):
31.0
Height (mm):
67.7
Inner Diameter (mm):
121
Outer Diameter (mm):
128.00 +0.0/-0.5

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Protected Aluminum (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Distance to Focal Point f1 (mm):
17.8
Distance to Focal Point f2 (mm):
294

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정밀 연마한 Substrate
  • Protected Aluminum 및 Cold Mirror Coating 옵션
  • Solar 및 Condensing 용도로 아주 적합
  • Precision Parabolic Reflectors 역시 이용 가능

Precision Ellipsoidal Reflectors는 시스템 설계와 결합을 단순화하는 데 적합합니다. 2개의 focal point를 갖고 있는 ellipsoidal mirrors는 어셈블리 안에 여러 개의 focusing 부품을 결합해야 할 필요성을 없애 줍니다. 첫 번째 focal point에 광원이 배치되면 광원은 두 번째 focal point에 다시 초점을 맞춥니다. 두 가지 코팅 옵션을 선택할 수 있습니다. protected aluminum coating은 VIS 및 IR 스펙트럼에 걸친 광대역의 높은 반사율을 특징으로 합니다. cold mirror coating은 NIR은 투과시키고 VIS는 반사해 cold condensing 용도로 아주 적합합니다.

Precision Ellipsoidal Reflectors는 정밀 연마를 거쳐 정확한 aspheric profiles을 형성합니다. 이 mirrors는 상용 press-molded reflectors에 비해 열적 안정성이 향상되었고 focusing efficiency는 우수해졌습니다. 일반적인 용도로는 PCB, LCD 또는 PDP 생산, solar simulators, fiber optic illuminators, 그리고 프로젝터용 stepper로서의 사용이 포함됩니다.

제품자료

Dimensional Specification
Diameter x y Hole Size d Height H A B Stock No.
64mm 11mm 78mm 18mm 44mm 31mm 36mm #90-968
#90-973
86mm 14mm 134mm 20mm 48mm 32mm 88mm #68-797
#68-800
105mm 22mm 145mm 27mm 42mm 20mm 103mm #90-969
#90-974
115mm 17mm 272mm 26mm 54mm 36mm 219mm #68-798
#68-801
128mm 18mm 288mm 31mm 67mm 50mm 220mm #90-970
150mm 22.5mm 360mm 40mm 70mm 48mm 290mm #90-971
#68-802
220mm 40mm 440mm 60mm 90mm 53mm 347mm #68-799
#68-803
300mm 45mm 800mm 80mm 147mm 108mm 647mm #90-972
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요