제품이 장바구니에 추가됨

12mm, 0.91mm Focal Length, Fast Axis Collimator

Fast Axis Collimators

×
재고 번호 #87-352 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 295,713
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 295,713 개당
수량 11-49 KRW 265,843 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Shaping Lens

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
11.0 x 1.4
Height (mm):
1.50
Height Tolerance (mm):
±0.05
Length (mm):
12.00
Length Tolerance (mm):
±0.05
Width (mm):
1.50
Width Tolerance (mm):
±0.01

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
0.91
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
0.63
Numerical Aperture NA:
0.80
Coating:
BBAR (790-990nm)
Wavelength Range (nm):
790 - 990
Back Focal Length BFL (mm):
0.09
Coating Specification:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
Surface Accuracy:
λ/4
Transmission (%):
>99

Electrical

Power Distribution (%):
within ±0.7: >85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 197:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 빠른 축상(fast axis) 시준 용도로 비구면 원통형 렌즈 설계 적용
  • 790 – 990nm의 표준 무반사(AR) 코팅
  • 레이저 다이오드 시준에 적합
  • Slow Axis Collimator 용도에 아주 적합

Fast Axis Collimators는 빔 쉐이핑 또는 레이저 다이오드 시준 용도로 설계된 소형의 고성능 비구면 실린더 렌즈입니다. 이 제품은 비구면 실린더 디자인으로 설계되고 NA가 높기 때문에 레이저 품질을 높게 유지하면서도 레이저 다이오드의 전체 출력을 균일하게 시준할 수 있습니다. Fast Axis Collimators는 설계 스펙트럼 범위에 걸쳐 99%가 넘는 투과율을 제공하며, 다양한 초점 거리를 이용할 수 있습니다.

Laser Optics

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요