제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12mm C Series Fixed Focal Length Lens

12mm Focal Length, #58-001

12mm Focal Length, #58-001

12mm Focal Length, #58-001
×
재고 번호 #58-001 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 285,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 285,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
C Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
27.90
Maximum Diameter (mm):
32
Outer Diameter (mm):
32
Weight (g):
54
Maximum Rear Protrusion (mm):
0.5

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
41.2°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 41.4°
Vertical: 31.4°
Diagonal: 50.8°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
41.4°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
34.2°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
30.5°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
27.7°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
23.0°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
17.3°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0285
Number of Elements (Groups):
7 (7)
Focal Length FL (mm):
12.00
Working Distance (mm):
100 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.8 - f/16
Coating:
425 - 675nm BBAR
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
11.01
Object Space Principal Plane (mm):
17.20
Image Space Principal Plane (mm):
2.05
Maximum Distortion (%):
-2.2
Exit Pupil Position (mm):
-10.84
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • High Resolution
  • Compact Form Factor
  • Low Chromatic Aberration
  • Industry Leading Price to Performance Ratio
  • BBAR Broadband Anti-Reflection coating 425 - 675nm (Superior performance to common MgF2 coating)
Fujinon® Edmund Optics®
Model Weight (g) Stock Number Weight (g) Lighter By Smaller By
HF12.5SA-1 295 #58-001 54 82% 84%
HF16SA-1 285 #59-870 73 74% 77%
HF25SA-1 315 #59-871 49 84% 85%
HF35SA-1 185 #59-872 72 61% 67%
HF50SA-1 240 #59-873 107 55% 51%
  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 컴팩트한 FA 렌즈로 머신 비전 어플리케이션에 적합
  • 초점 거리: 3.5 - 100mm

해당 제품은 공장 자동화 및 검사에 필요한 작동 거리와 해상도를 고려하여 머신 비전 어플리케이션에 사용하도록 설계되었습니다. 또한, 최대 구경이 커서 빛의 조건이 굉장히 제한된 상황에서도 우수한 성능을 발휘합니다. 각 렌즈는 BBAR 코팅 처리가 되어 있으며 고정 나사를 이용하여 초점 및 조리개 고정이 가능합니다. 그리고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합한 강건설계가 적용된 견고한 하우징을 갖추고 있습니다. 해당 제품은 높은 공차를 얻도록 제조되어 이미징 성능이 향상되고 렌즈 간의 변화(lens-to-lens variation)가 적습니다. 크기가 작고, 광학 성능이 우수하며, 산업용 특성을 갖춘 제품으로 공장 자동화 및 검사 어플리케이션에 적합합니다.

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션에 맞는 고성능 광학 설계 제품군(C Series 제품군)을 제작하고 6가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • C Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징이며, 이러한 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다. VIS-NIR BBAR 및 SWIR 코팅 처리가 가능합니다.
  • Ci Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • Cr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.
  • Cx Series: 유연한 모듈식 메커니즘을 통해 렌즈를 분리하여 리퀴드 렌즈, 조리개 등의 액세서리와 쉽게 결합할 수 있습니다.
  • Liquid Lens Cx Series: 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈가 통합되어 있도록 설계하였습니다.
  • Cw Series: IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급을 준수하도록 설계되었습니다.

제품자료

#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#58-001, 12mm C Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
 
Focal Length A B C D
3.5mm 50.0mm 39.3mm 32.0mm 2.72mm
4.5mm 40.0mm 37.5mm 32.0mm 2.78mm
6.0mm 36.0mm 48.9mm 35.8mm 1.4mm
8.5mm 32.0mm 34.5mm 32.0mm 0.0mm
12mm 32.0mm 27.9mm 32.0mm 0.5mm
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0.0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
100mm 52.0mm 93.5mm 41.0mm 7.0mm

호환 카메라

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요