제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12mm Dia. x -12mm FL, Uncoated, Double-Concave Lens

×
재고 번호 #32-988 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 46,350
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 46,350 개당
수량 10-25 KRW 41,818 개당
수량 26-49 KRW 37,389 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Concave Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.00 +0.0/-0.025
Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
3.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
11.00
Edge Thickness ET (mm):
4.71

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-12.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.00
Numerical Aperture NA:
0.50
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
400 - 2500
Back Focal Length BFL (mm):
-12.81
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1=-R2 (mm):
-19.47
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 350-2200nm의 파장 범위
  • 간편한 OEM 통합을 위한 정밀 지름 및 중심 허용오차
  • 다양한 지름과 초점 거리로 제공
  • 추가로 AR 코팅 옵션 이용 가능: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II

양 오목렌즈는 양쪽으로 곡선이 되어 있으며 음수의 초점거리를 가지고 있어 이미지 감소와 빛의 퍼짐에 사용됩니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.