제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12mm Dia. x -18mm FL, VIS-NIR, Inked, Double-Concave Lens

×
재고 번호 #48-943-INK 10-15일
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 82,700
수량 1-9
KRW 82,700
수량 10+
KRW 74,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Concave Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.00
Bevel:
Protective bevel as needed
Center Thickness CT (mm):
2.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.05
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
11.00
Edge Thickness ET (mm):
3.76

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-18.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.5
Numerical Aperture NA:
0.33
Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 1000
Back Focal Length BFL (mm):
-18.65
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1=-R2 (mm):
-18.94
Surface Quality:
40-20

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • AR 코팅으로 400-1000nm 파장대역에서 각 면마다 1.25%보다 낮은 반사
  • AR 코팅으로880nm에서 한표면당 0.25%보다 낮은 반사률
  • 0도의 입사각을 위한 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II

양 오목렌즈는 동일하게 양쪽으로 곡선이 되어 있으며 음수의 초점거리를 가지고 있어 이미지 감소와 빛의 퍼짐에 사용됩니다.

제품자료

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

관련제품

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-555 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Cage 12mm Diameter Lens Mount Fixed #85-550 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요