제품이 장바구니에 추가됨

12mm Dia x -7.75mm FL Protected Gold Coated, Convex Mirror

×
재고 번호 #64-070 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 70,555
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 70,555 개당
수량 6-25 KRW 63,860 개당
수량 26-49 KRW 59,740 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.00 +0.00/-0.10
Center Thickness CT (mm):
3.00
Clear Aperture (%):
90
Edge Thickness ET (mm):
1.79
Radius R (mm):
15.50

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
-7.75
Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Coating Type:
Metal
Focal Length Tolerance (%):
±2
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 다양한 지름 및 Focal Lengths 이용 가능
  • Enhanced Aluminum 및 Protected Gold 코팅
  • 이미징 시스템용으로 아주 적합

Convex Spherical Mirrors는 polished plano second surface 및 convex first surface를 특징으로 합니다. 이미징 시스템의 field of view를 넓히는 데 주로 사용되는 convex mirrors는 virtual, upright image를 생성합니다. 상대적으로 긴 focal lengths가 distortion을 줄여 주는 데 비해, 짧은 focal lengths는 fields of view를 넓혀 줍니다. Enhanced Aluminum coating은 VIS 스펙트럼에서의 용도에 매우 적합한 반면 Protected Gold는 NIR, MWIR 및 LWIR 스펙트럼에 걸쳐 탁월한 반사율을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요