제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12mm Diameter x 25mm FL, Uncoated, Laser Grade PCX Lens

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
재고 번호 #67-091 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 216,100
수량 1-5
KRW 216,100
수량 6+
KRW 172,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.00 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
3.92 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
2.22
Clear Aperture CA (mm):
10.2
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
22.31
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
11.46
f/#:
2.08
Numerical Aperture NA:
0.24
Wavelength Range (nm):
200 - 2200

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • LIDT 검증 및 보장
  • 10-5의 표면 품질도
  • λ/10의 표면 정밀도

TECHSPEC® Laser Grade PCX Lenses는 레이저 커팅과 머시닝, 용접과 같은 고출력 Nd:YAG 레이저 용도로 설계된 제품입니다. 기판은 정밀 용융 실리카 소재로서 λ/10의 표면 정밀도와 10-5의 표면 품질도를 특징으로 하기 때문에 산란이 적고 투과 웨이브프론트의 성능이 뛰어납니다. TECHSPEC Laser Grade PCX Lens는 비코팅 또는 high laser damage threshold anti-reflection (AR) 코팅과 같은 다양한 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. 이러한 코팅은 가장 일반적인 Nd:YAG 레이저 파장에서 사용할 수 있어 레이저의 최대 출력이 보장됩니다.

Laser Optics

제품자료

관련제품

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-555 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-749 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Cage 12mm Diameter Lens Mount Fixed #85-550 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-405 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요