제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12mm EFL Unmounted, RKE Precision Eyepiece

TECHSPEC® RKE® Precision Eyepieces

×
재고 번호 #66-208 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 166,800
수량 1-24
KRW 166,800
수량 25+
KRW 121,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Unmounted
Manufacturer:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

Eye Relief (mm):
10.70
Center Air Spacing (mm):
0.569
Total Length, Glass Only (mm):
10.43
Housing Length (mm):
N/A
Image Distance (mm):
5.768

Optical Properties

Distortion (%):
5 (Specified @ 0.7 Field)
Effective Focal Length EFL (mm):
12.00
Field Stop Diameter (mm):
9.7
Apparent Field (°):
45.00
Back Focal Length BFL (mm):
5.81
Lateral Color, 0.7 Field :
0.016
Spot Size (μm):
4/13 (On-Axis/0.7 Field)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Prescription 데이터 전체 이용 가능
  • 길이가 긴 Eye Relief
  • 45°의 겉보기 시야

RKE® 계열의 eyepiece는 당사 제품에 가장 널리 적용되는 디자인 중 하나입니다. 본래 망원경 용도로 고안되었으나 시간이 지나면서 다양한 산업 및 의료 응용 분야에서 제품의 유용성이 입증되었습니다. 뿐만 아니라 사용자는 고성능 광학 설계 소프트웨어를 사용할 수 있으며, prescription 데이터 전체가 eyepiece와 함께 제공됩니다.

Prescription 정보는 요청에 따라 이용이 가능합니다. 이와 같은 정보가 필요한 경우 prescription 요청서를 작성해 주십시오.

비마운트 RKE Eyepieces는 eye Lens, field Lens, 그리고 두 렌즈 사이에 있는 black anodized spacer로 구성됩니다. 비마운트 버전은 맞춤 설계 어플리케이션에 이 eyepiece 제품을 결합하는 데 필요한 부품으로 OEM 제품을 제작 및 공급할 수 있도록 설계되었습니다.

제품자료

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요