제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12mm FL, Liquid Lens M12 Lens

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses TECHSPEC Liquid Lens M12 Imaging Lenses +1
×
재고 번호 #37-523 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 607,200
수량 1+
KRW 607,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Separate driver not included. Electronic development kit #28-773 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
Type:
M12 Imaging Lens
Integrated Liquid Lens Model:
Corning® Varioptic® A-39N0
IR Cut Filter:
No

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
34.50
Maximum Diameter (mm):
27
Outer Diameter (mm):
27.0
Maximum Rear Protrusion (mm):
6.7
Flange Distance (mm):
14.025

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
94.0mm - 30.4°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
69.8mm - 22.8°
Maximum Image Circle (mm):
8.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0148
Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
94.0mm - 30.4°
Number of Elements (Groups):
6(5)
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
84.846mm - 27.5°
Focal Length FL (mm):
12.00
Primary Magnification PMAG:
0.073X
Working Distance (mm):
150 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.4
Distortion (%):
-2.34 @ Full Field
Coating Specification:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Entrance Pupil Position (mm):
17.76
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
52.0mm - 17.1°
Object Space Principal Plane (mm):
24.38
Image Space Principal Plane (mm):
-3.91
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 93.8mm - 30.3°
Vertical: 69.6mm - 22.8°
Diagonal: 118.4mm - 37.6°
Exit Pupil Position (mm):
-18.62
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/2"

Threading & Mounting

Mount:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 1/1.8", S-마운트 렌즈
  • 최대 500만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈
  • 초점 거리: 6 - 16mm

해당 제품은 리퀴드 렌즈가 통합된 고해상도 f/2.4 광학 설계가 적용되어 있어 빠른 전자 초점 기능, 우수한 화질, 빠른 자동 초점 기능을 제공합니다. 제품에 호환되는 카메라와 소프트웨어를 결합하면 초점 조절이 가능한 리퀴드 렌즈를 통해 오토포커스 솔루션에 필요한 초점 제어 기능을 활성화할 수 있습니다. 조리개 값이 f/2.4이므로 광 처리량이 높아 빠른 속도가 요구되는 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 투피스(2-piece) 하우징 구조가 적용되어 있어 통합된 리퀴드 렌즈로의 접근과 부품 교체가 쉽습니다. 또한, 이미징 렌즈 내부에서 리퀴드 렌즈를 180° 회전시키면 리퀴드 렌즈 제어 케이블이 바로 보입니다.

2019년 Inspect Award에서 2위를 수상한 제품입니다. 관련 보도 자료는 여기를 클릭하세요.

참고: 해당 제품을 사용하기 위해서는 드라이버와 소프트웨어가 필요하며, 사용 중인 카메라에 리퀴드 렌즈 제어 기능이 없는 경우 이를 별도로 구매해야 합니다. Electronics Development Kit(#28-773)에는 다양한 드라이버와 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 소프트웨어가 필요하지 않을 경우 드라이버(#12-247/#12-248)를 별도로 구매할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스는 고해상도를 제공하도록 설계된 해당 제품의 하위 제품군을 다양하게 제작합니다. 이러한 고성능 렌즈의 경우 금속 하우징에 정밀 글래스 설계가 적용된 것이 특징이며 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 제품군마다 최적의 사양이 제공됩니다.

  • Blue Series: 고해상도 유한 공액 설계로 머신 비전 작동 거리에 최적화되었습니다.
  • Rugged Blue Series: Blue Series와 똑같은 광학 부품이 사용된 안정성 등급의 강건설계 버전입니다.
  • Green Series: 유한 공액 설계로 머신 비전 작동 거리에 최적화되었습니다.
  • Red Series: 무한 공액 설계로 작동 거리가 무한대이면서 고해상도 성능을 갖도록 최적화되었습니다.
  • HEO Series: 해당 제품의 Red Series를 HEO(Harsh Environment Optics)로 밀봉한 버전입니다.
  • Liquid Lens: 빠른 전자 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈가 통합되었습니다.

제품자료

#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Distortion Plot
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Distortion Plot
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Relative Illumination Plot
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2.4
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2.4
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2.4
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2.4
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.4
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.4
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.4
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.4
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.4
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.4
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.4
#37-523, 12mm FL, Liquid Lens M12 Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.4
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program