에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses는 고속의 전자식 포커싱을 위해 Optotune liquid lens가 내장된 제품으로서 고해상도 f/2.8 광학 디자인을 특징으로 하고, f/2.8 구경으로 광처리량이 증가하여 고속의 머신 비전 용도에 사용하기 적합합니다. 적절한 카메라 및 소프트웨어와 결합할 경우 focus tunable liquid lens는 오토포커스 솔루션 확보에 필요한 동적 포커싱 제어기능을 제공할 수 있습니다. 이 C-Mount 렌즈는 1.1” 센서에 최적화가 되었으며 전면에 filter threading이 있어 고객의 어플리케이션 요건에 따라 이미징 필터를 장착할 수 있습니다. TECHSPEC® LT Series Fixed Focal Length Lenses는 검사 시스템, 고속 오토메이션, 포장 분류와 같이 다양한 작동 거리에서 포커싱이 요구되는 머신 비전 및 공장 자동화 용도에 사용하기 적합합니다.
참고: 작동 시 Hirose cables(#88-941) 및 Lens Driver(#88-940)가 필요하며 별도로 판매됩니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I | #88-940 | KRW 706,200 견적 요청 |
|
||
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length | #88-941 | KRW 163,900 견적 요청 |
|
||
6-way Male/Female Hirose Cable, 3m Length | #33-468 | KRW 210,300 견적 요청 |
|
||
Filter Adapter M62 x 0.75 from M48 x 0.5 (Female) | #34-236 | KRW 48,900 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)