제품이 장바구니에 추가됨

12mm MegaPixel Fixed Focal Length Lens

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

×
재고 번호 #56-787 품절/문의요망
×
유사 품목
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 443,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 443,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
MegaPixel Fixed Focal Length Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
28.20
Maximum Diameter (mm):
33.50
Outer Diameter (mm):
33.5
Weight (g):
62.00
Maximum Rear Protrusion (mm):
0.80

Optical Properties

Field of View @ Min Working Distance (mm):
88.00
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
30.00°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Focal Length FL (mm):
12.00
Working Distance (mm):
150 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.4 - f/16
Maximum Distortion (%):
-0.1
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
6.20

Threading & Mounting

Filter Thread:
M30.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대  2/3", C-마운트 렌즈
  • 머신 비전에 적합, 경제적인 가격대
  • 5mm - 75mm의 초점 거리

MegaPixel Fixed Focal Length Lenses는 높은 해상도용으로 설계되었으며, 공간적 제약이 있는 머신 비전 용도에 안성맞춤입니다. 이 렌즈는 1/2" 또는 2/3" 포맷을 갖춘 다양한 메가픽셀 카메라의 해상도를 보완해줍니다. 게다가 경제적인 가격대임에도 불구하고 낮은 왜곡과 높은 해상도를 제공하면서 표준 CCTV 및 컴팩트 렌즈에 비해 더욱 선명하고 콘트라스트가 높은 이미지를 생성합니다. 이 밖에도 수동식 아이리스와 포커스를 위한 잠금 나사가 있어 진동이 심한 환경에서도 사용이 가능합니다. 일반적인 용도로는 공장 자동화, 검사, 매크로 작업 등이 있습니다. 

참고: #64-869 75mm FL Lens의 경우 1.2m를 지나 초점을 맞출 때 초점을 제한하는 나사를 제거해야 합니다.  

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요