제품이 장바구니에 추가됨

12mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens

25mm MPT Series 1.4

25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens

×
재고 번호 #25-760 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,587,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,587,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Computar MPT Series Fixed Focal Length Lenses
Model Number:
F1228-MPT
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Manual Iris
Length (mm):
66.30
Outer Diameter (mm):
56.5
Weight (g):
205
Dimensions (mm):
56.5 x 66.3

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1.2" Sensor:
61.9° x 54.8° (D 76.6°)
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
60.4° x 46.1° (D 71.6°)
Maximum Image Circle (mm):
23.10
Focal Length FL (mm):
12.00
Working Distance (mm):
150 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.6 - f/16
Distortion (%):
0.13
Maximum Distortion (%):
0.13
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.4"
Resolution (Megapixels):
45.00
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M72.0 x 0.75
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10°C to +50°C

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 초저왜곡
  • 4500만 화소, 1.4”, C-마운트 카메라와 호환 가능
  • 초점 거리: 12 - 50mm

해당 제품은 1.4” 대형 이미징 센서(예: Sony IMX350)와 사용했을 때 초저왜곡을 유지하고 4500만 화소의 고해상도를 제공하도록 설계되었습니다. 가볍고 컴팩트한 C-마운트 렌즈이며 초점 거리 옵션으로 12mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm가 제공됩니다. 굴절률이 높은 글래스와 부분 분산이 낮은 글래스를 중요한 위치에 포지셔닝하여 상면만곡과 비점수차를 보정합니다. 해당 제품은 우수한 수차 보정 및 정밀 정렬을 제공하며 1.4” 센서 포맷 제품군과 사용했을 때 탁월한 성능을 발휘합니다. 또한, 머신 비전, 공장 자동화 및 광역 감시 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요