제품이 장바구니에 추가됨

12" Diameter, Parabolic Reflector

×
재고 번호 #53-875 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 97,850
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 97,850 개당
수량 11-25 KRW 88,168 개당
수량 26-49 KRW 82,915 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (inches):
12.0
Diameter (mm):
304.80
Center Hole Diameter (inches):
0.75
Height (mm):
72.39
Thickness (inches):
0.04
Thickness (mm):
1.02
Weight (kg):
0.267

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Effective Focal Length EFL (inches):
3.0
Effective Focal Length EFL (mm):
76.20
Radius of Curvature (mm):
152.40
Coating:
Uncoated
Coating Type:
Uncoated

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Light Collection 용도에 매우 적합함
  • Center Hole 및 Mounting Rim 포함
  • 12", 18", 24" 지름 제공

당사의 12", 18" 및 24" 지름의 Large Parabolic Reflectors는 광범위한 light collection 용도에 매우 적합합니다. 각각의 precision polished reflector는 0.04" 두께의 알루미늄으로 제작되며 center hole 및 mounting rim을 갖추고 있습니다. 사용 용도로는 solar energy collectors(solar furnaces), directional microphones 및 detector systems이 포함됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요