제품이 장바구니에 추가됨

12" x 11.5" 0°, Glossy, 3M Light Control Film

×
재고 번호 #52-385 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 244,934
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 244,934 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Specialty Window

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
304.80
Dimensions (inches):
12 x 11.5
Dimensions (mm):
304.8 x 292.1
Thickness (inches):
0.021
Thickness (mm):
0.50
Width (mm):
292.10

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +120

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 시청 각도 제한 기능(Privacy Viewing)에 이상적
  • Contrast 증진 및 태양광의 가독성 향상
  • 원치 않는 반사 감소

3M Light Control Film은 microlouver가 촘촘히 배치되어 있는 고성능 플라스틱입니다. 이 louver는 마치 작은 베네치안 블라인드와 같아서 원치 않는 주변광을 차단하고 디스플레이 조명의 방향을 제어합니다. 결과적으로 contrast가 높아지고 햇빛 속에서의 가독성이 향상되며 빛의 방향을 제어할 수 있을 뿐 아니라 가독성을 한 사람에게만 보이도록 제한해 프라이버시를 보호할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요