제품이 장바구니에 추가됨

12" x 15", Photo-Clear Cleaning Cloths

12" x 15", Photo-Clear Cleaning Cloths (Assorted Colors - Color May Vary)

×
재고 번호 #54-718 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 38,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 38,800 개당
수량 6-24 KRW 35,500 개당
수량 25-99 KRW 31,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Photo-Clear®

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
12 x 15

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 옵션: Photo-Clear® 및 정전기 방지
  • 정전기 방지 처리를 통한 대전 방지
  • 이물질과 습기를 효과적으로 제거하는 Photo-Clear® 설계

해당 제품은 폴리에스테르와 나일론을 섞어 촘촘하게 직조한 극세사 덕분에 매우 뛰어난 내구성을 가진 세척천입니다. 렌즈 표면의 먼지, 기름기, 습기를 효과적으로 제거합니다. 먼지와 기름기를 치워내기만 하고 완전히 제거하지 못하는 일반적인 클리너와 다릅니다. 극세사 클리너는 정전기 방지 처리가 되어 있으며 1/8”마다 전도성 섬유를 삽입해 정전기를 효과적으로 방지 및 억제합니다. 클리너에 있는 수십만 개의 작은 포켓이 먼지를 깔끔하게 걸러냅니다. 두껍고 부드러우며 절대 마모되지 않습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요