제품이 장바구니에 추가됨

Power Supply 12V 3A

×
재고 번호 #33-772 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 91,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 91,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Electrical

Output Current (A):
3

Hardware & Interface Connectivity

Output Voltage (V):
12

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 미국, 영국, 유럽, 호주의 표준 콘센트와 호환되는 4종 블레이드 키트
  • 전원 공급 장치 옵션: 5V, 12V, 15V
  • 5V 옵션만 6ft(약 1.8m) 길이의 코드 포함

범용 전원 공급 장치

범용 전원 공급 장치는 미국, 영국, 유럽, 호주의 표준 콘센트와 호환되는 4종 블레이드 키트로 구성되어 있습니다. 5V 옵션 선택 시 끝에 전선 리드를 연결할 수 있는 단자 블록이 있는 6ft(약 1.8m) 길이의 코드가 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요