제품이 장바구니에 추가됨

12X English/ Metric Line Scale & Comparator Set

×
재고 번호 #02-045 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 201,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 201,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Optics:
Kellner-Type / AR Coated

Physical & Mechanical Properties

Field of View (inches):
0.625
Diameter of Included Lens (inches):
0.68
Diameter of Compatible Reticle (mm):
27.00
Height (inches):
1.25

Optical Properties

Working Distance (inches):
0.5

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 투명 베이스로 빛 방출
  • High Power, Wide Field
  • Reticle 포함

종이 질과 잉크 흡수 검사에 적합하며 proofreader로 이상적임. 투명한 아크릴 베이스는 빛이 전달 될 수 있고 샘플에 직접 닿아서 투명하고 클로즈업된 검수를 가능하게 합니다. 베이스는 빛이 view 아래로 통과 되도록 합니다. 12X는 Kellner 타입으로 색 보정이 추가된 3면 렌즈 시스템입니다. Twist focus는 lock-ring으로 고정시킬 수 있습니다. 베이스에 있는 contact reticle adapter ring은 모든 27mm reticle과 장착이 가능합니다. FOV가 감소할 수록 power는 증가하기 때문에, 복잡한 reticle의 full retile pattern은 12X comparator로 보이지가 않습니다. Nylon case (#36-286) 는 별도 판매됩니다.

Reticle Descriptions

Magnetic Ink Scale: Magnetic ink 프린트의 중요한 도구 중에 하나임. Character skew, width, coverage, void로 Accredited Standards Committee X9 스팩과 비교하는데 사용됨. Scale은 comparative brackets과 linear scales을 포함.

English/Metric Line Scale: 만능식 측정, metric과 inch로 straight line scale. Metric top line은 0-15mm까지 0.1mm씩 눈금이 증가. English bottom line은 0-0.60"까지 0.01"씩 눈금이 증가됨.

제품자료

English/Metric Line Scale
English/Metric Line Scale
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요