제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

1.3 OD 12.5mm Dia., NIR ND Filter

Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #47-828 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 124,700
수량 1-5
KRW 124,700
수량 6+
KRW 100,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Clear Aperture (%):
80
Parallelism (arcsec):
<5

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
1.3
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Metallic Based ND
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
5.00
Blocking Wavelength Range (nm):
700 - 1100
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Optical Density Tolerance (%):
±10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 700 - 1100nm의 NIR 파장 범위에 적합
  • 0.3 - 3.0의 광밀도(OD) 범위

TECHSPEC® Reflective NIR ND filters는 뛰어난 평행성과 우수한 표면 특성을 비롯해 700 - 1100nm 범위에서 평평한 스펙트럼 영역을 갖도록 특수 설계된 제품입니다. 이 필터는 정밀 허용 오차에 광대역 성능이 더해져 광범위한 IR 광원을 감쇠하는 데 안성맞춤입니다. 또한 낮은 열팽창 계수와 뛰어난 표면 품질을 갖춘 UV 용융 실리카 기판으로 제조되어 1064nm Nd:YAG 파장에서의 레이저처럼 저출력 레이저 감쇠 용도로 사용하기 적합합니다. 기타 용도로는 NIR 분광, 머신 비전, 분석 화학 등이 있습니다. 이 필터를 서로 적층해서 사용하면 다양한 광밀도(OD)를 구성할 수 있습니다. 0°의 입사각에서는 미러면이 광원을 향해야합니다. Pre-Loaded Filter Wheel과 사용 가능한 OD로는 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0이 있습니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 krsales@edmundoptics.co.kr로 문의 바랍니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
NIR ND Filter Kit, 12.5mm Dia Filters #47-843 KRW 797,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
NIR ND Filter Kit, 25mm Dia Filters #47-538 KRW 1,007,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
NIR ND Filter Kit, 50mm Dia Filters #64-346 KRW 1,754,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

관련정보

Filter

NIR (Near Infrared, 근적외선)

VIS/NIR Coating

Neutral Density Filter 이해하기

Neutral Density (ND) Filters are designed to evenly reduce transmission. For more information on specifications and products, read more at Edmund Optics.

바로 보기

What is an ND Filter?

Can I place ND filters back-to-back and increase optical density?

What is the difference between using an absorptive ND filter and a reflective ND filter?

How should I orient my reflective ND or interference filter?

Continuously Variable Apodizing Filter

Neutral Density Filter (ND)

적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

바로 보기

Infrared (IR) Spectrum

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Filter

Optical Density (OD)

Stopband

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program