에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 350 - 1100nm 파장 대역에서 투과율이 일정하며 광대역 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 광원을 감쇠하는 데 사용됩니다. 필터를 결합하여 원하는 광학 밀도(OD) 값을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 광학 밀도 값이 0.2와 2.0인 필터를 결합하면 최종 광학 밀도는 2.2가 됩니다. 해당 제품의 경우 직경 옵션은 12.5mm, 25mm, 50mm가 있고 50 x 50mm 크기의 정사각형으로도 제공됩니다. 이때 선택 가능한 광학 밀도 값은 0.1 - 3.0입니다. 과도한 출력으로 인해 손상되거나 부정확한 결과가 나올 수 있는 레이저 및 광도계 어플리케이션에 적합합니다.
참고: 광학 밀도 값이 0.1, 0.15, 0.2 등으로 낮은 필터의 경우 인코넬(Inconel)로 얇게 코팅 처리가 되어 있어 시간이 지나면 성능이 저하될 수 있습니다. 필터의 수명을 연장하려면 비접촉식 세척(예: 에어 스프레이)으로 코팅 손상을 방지하고 물기나 습기를 피해 필터를 사용하여 산화를 억제하는 걸 권장합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)