제품이 장바구니에 추가됨

134mm Dia. 1064nm Laser Debris Shield

Laser Debris Shields

×
재고 번호 #36-301 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 326,300
수량 1-5
KRW 326,300
수량 6+
KRW 275,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Break Edges
Clear Aperture CA (mm):
113.90
Diameter (mm):
134.00 ±0.1
Thickness (mm):
3.00 ±0.1
Parallelism (arcmin):
<30
Young's Modulus (GPa):
73
Poisson's Ratio:
0.16
Edges:
Fine Ground

Optical Properties

Coating:
Laser V-Coat (1064nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Ravg <0.5% 1030 - 1090nm
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
2λ (70% of Dia.)
Index of Refraction (nd):
1.458
Abbe Number (vd):
67.8
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Density (g/cm3):
2.20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광학 시스템을 위한 보호 쉴드
  • 50mm - 134mm 사이의 다양한 사이즈를 제공
  • 비코팅 및 레이저 라인 코팅 옵션 이용 가능

Laser Debris Shields는 레이저 커버 슬라이드나 레이저 커버 글래스로도 알려진 제품으로서 레이저 가공 용도로 설계되었으며 시스템 내에서 한층 더 복잡해진 광학 어셈블리의 수명을 크게 향상시켜줍니다. 이 쉴드는 거친 제조 환경으로부터 레이저를 보호하면서 최적의 투과를 제공하기 위해 견고한 용융 실리카로 제조됩니다. Laser Debris Shields는 비코팅 상태로 공급되거나 표면당 0.25% 미만의 반사율을 제공하는 다양한 Nd:YAG laser line 무반사(AR) 코팅 또는 표면당 0.5% 미만의 반사율을 제공하는 NIR I Broadand 코팅을 적용할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

Sample Measurement Results
Sample Measurement Results

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요