제품이 장바구니에 추가됨

13.5nm, 25.4mm Dia, 5° AOI, EUV Flat Mirror

Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors

Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors

×
재고 번호 #38-759 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,763,620
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,763,620 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 ±0.25
Back Surface:
Commercial Polish
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Parallelism (arcmin):
3
Surface Roughness (Å):
<5 RMS
Thickness (mm):
6.35 ±0.508

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 632.8nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Single Crystal Silicon
Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
Rabs >60% @ 13.5nm, 5° (s-pol)
Coating:
Mo/Si Multilayer
Top Layer: Silicon
Coating Type:
Metal/Semiconductor
Angle of Incidence (°):
5
Design Wavelength DWL (nm):
13.5
Wavelength Range (nm):
13.18 - 13.68
Full Width-Half Max FWHM (nm):
0.50
Reflection at DWL (%):
>60

Electrical

Center Energy (eV):
92

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 13.5nm에서 최대 반사율 달성
  • EUV 빔 조정 및 고조파 분리용으로 설계
  • 5° 및 45° AOI 버전으로 제공

Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors는 설계 파장과 입사각에서 반사율이 최대치에 이르도록 설계된 다층 구조의 미러입니다. 이 미러는 초미세연마 가공된 단일 크리스털 실리콘 기판에 코팅 처리가 되어 3Å RMS 미만의 표면 거칠기를 제공합니다. 45° AOI mirror는 s-편광 빔 조정 용도에 유용한 반면, 5° AOI mirror는 비편광 빔과 함께 사용할 수 있습니다. EUV mirror의 용도로는 Coherent Diffractive Imaging (CDI) 및 소재 과학 연구가 있습니다. 이 밖에도 Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors는 High Harmonic Generation (HHG) 빔을 위한 harmonic selector처럼 사용할 수 있습니다.

참고: 각 미러의 생산 시행 견본에 대한 테스트 데이터는 본품에 함께 포함됩니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요