제품이 장바구니에 추가됨

19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount

137mm Outer Diameter, Three-Screw Adjustable Ring Mount, #03-670

×
재고 번호 #03-670 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 153,700
수량 1-9
KRW 153,700
수량 10+
KRW 135,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
112.0
Outer Diameter (mm):
137.0
Thickness (mm):
16.00

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
19.5 - 108.0
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 원형 옵틱과 레이저 튜브의 마운팅 및 센터링에 적합
  • 보호용 나일론 팁 나사
  • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread

Three-Screw Ring Mounts are ideal for mounting and centering non-standard circular optics and laser tubes while maintaining a constant optical centerline of the system. These mounts can also be used with standard sized circular optics for rapid prototyping or applications where frequent replacement is required. Featuring manually adjustable protective nylon tipped screws, these mounts support optics ranging in size from 2-108mm. Three-Screw Ring Mounts are directly mountable to TECHSPEC® Stainless Steel Mounting Posts and Pedestal Posts via a ¼-20 tapped mounting hole.  

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M6 x 1.0 Female and ¼-20 Male #53-928 KRW 12,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program