| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 121,025 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 109,077 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 103,103 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
Potassium Bromide (KBr)는 일반적으로 FTIR spectroscopy에 사용되는 material입니다. KBr은 Sodium Chloride (NaCl)에 비해서 다소 넓은 스펙트럼 영역을 갖으며 250nm–26μm에서 훌륭한 투과율을 보입니다. 굴절률은 이 범위에서 1.46-1.59로 다양하게 변합니다. KBr은 수용성이며 표면은 수분 노출로부터 보호 되어야 합니다. 수분에 노출이 되면 window의 표면이 분해됩니다. Potassium Bromide windows는 기계적 충격에 강한 저항성을 보이나 쉽게 쪼개질 수 있으며 300°C까지 사용이 가능합니다. Density는 2.75g/cm3이고 Knoop Hardness는 7.0입니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®