제품이 장바구니에 추가됨

13mm Dia. x 2mm Thickness Uncoated, Sodium Chloride Window

×
재고 번호 #68-813 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 85,600
수량 1-10
KRW 85,600
수량 11+
KRW 76,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Diameter (mm):
13.00 ±0.50
Thickness (mm):
2.00 ±0.50
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
18.2
Poisson's Ratio:
0.252
Young's Modulus (GPa):
39.98

Optical Properties

Abbe Number (vd):
42.89
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.544
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Chloride (NaCl)
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
250 - 16000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
44
Density (g/cm3):
2.17
Solubility, in 100g of H2O @ 273K (g):
35.70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

Sodium Chloride (NaCl)는 일반적으로 FTIR spectroscopy에 사용되는 material입니다. NaCl는 상대적으로 저가의 cubic crystalline material이며 250nm – 16μm에서 훌륭한 투과성을 보입니다. 이러한 광대역 상에서 굴절률의 값의 범위는 1.4-1.6 사이가 됩니다. 본래 흡습성이 있으나 샘플은 수분을 포함하지 않습니다. Sodium Chloride window는 급격한 온도 변화에 의한 열충격에 민감하지만 400°C까지 사용이 가능합니다. Density는 2.17 g/cm3이고 Knoop Hardness는 18.2입니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요