제품이 장바구니에 추가됨

13mm Travel, Lead Screw F-Face

Drive Mechanisms

×
재고 번호 #33-739 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 139,050
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 139,050 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Manufacturer:
Mitutoyo

Physical & Mechanical Properties

Travel (mm):
13
Graduation (mm):
None
Stem Diameter (mm):
9.5
Stem/Spindle:
Plain/Flat
Stem Length (mm):
9.5
Spindle Diameter (mm):
5
Min. Spindle Length (mm):
15.5
Max. Diameter (mm):
10.5
Overall Length (mm):
57.5

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Micrometer, Fine Screw, Digital과 Differential 옵션 이용 가능
  • Ball Bearing Stages와 호환

이 drive mechanism 은 저희 볼 베어링 스테이지에 다양함을 더합니다.

4가지 옵션가능: 마이크로미터 (English 와 metric), fine 나사, 디지털과 differential.

어떤 스테이지가 어떤 drive mechanism과 맞는지 참고 문헌을 참조하십시오.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요