에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Metric Ball Bearing Translation Stages는 상단 및 하단 플레이트에 metric 홀 패턴이 있는 제품으로서 25mm 이동당 2μm의 직선 정밀도를 제공하는 preloaded ball bearing 디자인을 특징으로 합니다. 이 스테이지는 clearance-thru hole 옵션을 비롯해 구동 메커니즘, 구동 방향, 이동 거리에 관한 여러 가지 구성 및 다양한 크기로 제공됩니다. Fine Screw (64 Pitch) 모델은 미세 해상도의 위치 조절을 제공하며, English 및 Metric micrometer 모델은 0.001inch 또는 0.01mm 눈금의 위치 판독을 제공합니다. Metric Ball Bearing Translation Stages는 마찰력을 줄이도록 설계되어 백래시나 사이드플레이 없이도 부드러운 선형 움직임이 가능합니다. 모든 스테이지에는 X-Y 스테이지 생성과 위치 잠금을 위한 나사가 포함됩니다.
참고: Adapter Plate 및 Z-Axis Bracket은 브레드보드 장착 용도 및 X-Y-Z 구성에 이용할 수 있습니다. Braket에는 다양한 종류의 스테이지를 이용해 X-Y-Z 구성을 조립할 수 있는 나사가 포함됩니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)