제품이 장바구니에 추가됨

14mm Dia. x -21mm FL, Negative Meniscus Lens, Grade 2

×
재고 번호 #96-202 재고정리 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 7,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
14.00

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-21.00
f/#:
1.5
Numerical Aperture NA:
0.33

Material Properties

등급:
Grade 2

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.

Meniscus lenses는 convex-concave lenses입니다. 바깥쪽으로 휘어진 곡면 1개와 안쪽으로 휘어진 곡면 1개를 갖고 있습니다. 바깥쪽으로 휘어진 곡면이 안쪽으로 휘어진 곡면보다 곡률이 크면 lens가 negative focal length를 갖고 reducing lens 역할을 합니다.

Experimental Quality Negative Meniscus Lenses 는 몇 가지 experimental grade 옵션으로 제공됩니다. Grade 1은 눈에 띄는 스크래치, 손상, 얼룩 또는 산화된 부분이 없고 날카로운 표준 광학 유리입니다. Grade 2는 약간의 손상, 가벼운 얼룩 또는 기타 결함이 있는 unedged, 비 광학 유리입니다. 가장자리 접착제가 아주 약간 분리되었을 수 있습니다.

참고: experimental grade optics용 규격은 표시되어 있는 것과 10% 정도의 차이가 있을 수 있습니다. 또한 제시된 것 이외의 어떤 추가 정보도 사용할 수 없습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요