제품이 장바구니에 추가됨

14mm FL Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

×
재고 번호 #14-261 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,326,800
수량 1+
KRW 1,326,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
96.30
Maximum Diameter (mm):
87
Weight (g):
530

Optical Properties

Maximum Image Circle (mm):
43.30
Horizontal Field of View, 35mm Sensor:
115.7°
Focal Length FL (mm):
14.00
Working Distance (mm):
280 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8 - f/22
Distortion (%):
<8.5
Horizontal Field of View, APS-C Sensor:
93.9°
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
35mm

Threading & Mounting

Mount:
F-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 넓은 각도 및 넓은 시야(FOV)
  • 최대 43.3mm Diagonal의 대형 포맷 센서까지 수용
  • 잠금식 수동 포커스 및 아이리스

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses는 중형 및 대형 포맷 센서를 위해 매우 넓은 시야(FOV)를 갖도록 설계되었으며 단초점 거리를 필요로 하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 8mm focal length lens는 APS-C (27.9mm diagonal) 센서 상에서 피시아이(fisheye) 이미지를 생성하도록 설계되어 한정된 refocusing을 이용해 대형의 피사체가 시야 전체에서 초점이 맞도록 할 수 있습니다. 14mm와 24mm focal length lens는 35mm (43.3mm diagonal) 대형 포맷 센서를 위해 설계되었습니다. 14mm 렌즈는 full f/2.8 aperture에서도 매우 우수한 이미지 품질을 제공하는 유용성을 특징으로 하며, 24mm 렌즈는 fast f/1.4 aperture를 특징으로 합니다. Wide Angle Large Format F-Mount Lenses는 다층의 AR 코팅이 적용되어 플레어(flare) 및 고스트 현상을 최소화함에 따라 이미지 품질과 콘트라스트가 뛰어납니다. 각각의 렌즈는 잠금식 수동 포커스와 아이리스를 특징으로 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program