제품이 장바구니에 추가됨

15 LED, Red Adjustable LED Bar Light

×
재고 번호 #34-880 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,421,000
수량 1+
KRW 1,421,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
EFFI-FLEX-15-625
Number of LEDs:
15.00
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Effilux
Geometry:
Line Light
Illumination Mode:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
335.0 x 51.0 x 49.0

Optical Properties

Color:
Red
Wavelength (nm):
625.00

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
M12, 5 pins
Input Voltage (V):
24V DC
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Threading & Mounting

Mount:
2 Rails (1 for M6 T-Nuts)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to 50
Environmental Rating:
IP40

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 옵틱에 바로 사용 가능하며, 수동으로 조명의 원뿔형 각도 조절
  • 쉬운 Light diffusion 조정을 위한 교체형 Window 포함
  • Linear 또는 Darkfield lighting을 위한Lline scan 액세서리와의 통합이 쉬움

Adjustable LED Bar Lights는 빛의 방출 각도를 사용자가 수정할 수 있도록 해주는 유연성을 제공합니다. 조명의 방출 각도를 다른 각도로 변경하려면, lens array의 높이를 지정된 3가지 높이 중 하나로 옮기고, 제자리에 고정되어 있는 LED 윈도우를 나사로 간단히 제거하면 됩니다. Adjustable LED Bar Lights는 투명, 반불투명, 유백색의 3가지 교체형 윈도우를 포함합니다. 투명한 윈도우 아래에 옵션인 polarizer나 line scan 액세서리를 두면 빛 번짐을 없애거나 선형의 빛을 만들 수 있습니다. 사용자는 유연하면서도 간편하게 bar light를 개조할 수 있기 때문에 이 제품은 다양한 유형의 어플리케이션에 이상적으로 사용될 수 있습니다.

참고: 24V power supply 및 M12 female to male 케이블이 필요합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 신제품 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 신제품 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Intensity Adjustment Potentiometer for Effilux LED Lights #15-876 KRW 604,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 KRW 414,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Polarizer Accessory for 1 LED Bar Light #34-881 KRW 29,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Polarizer Accessory for 5 LED Bar Light #34-882 KRW 79,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Linescan Accessory for 5 LED Bar Light #34-883 KRW 195,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Polarizer Accessory for 10 LED Bar Light #34-884 KRW 101,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Linescan Accessory for 10 LED Bar Light #34-885 KRW 239,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Polarizer Accessory for 15 LED Bar Light #34-886 KRW 123,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Linescan Diffuser Accessory for 15 LED Bar Light #34-887 KRW 268,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
M6 T-Nut (includes M6 x 14 screw) #34-888 KRW 14,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M12 Female to Male, 5 pin, 2m #34-869 KRW 79,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M12 Female to Bare Leads, 5 pin, 2m #34-870 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Swivel Mounting Accessory #34-889 KRW 111,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 신제품 KRW 323,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요