제품이 장바구니에 추가됨

15 LED, UV Adjustable LED Bar Light

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights

Effilux UV Bar Lights
×
재고 번호 #22-135 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,827,500
수량 1+
KRW 2,827,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Number of LEDs:
15
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Effilux
Geometry:
Line Light
Illumination Mode:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
335 x 315 x 300

Optical Properties

Color:
UV
Wavelength (nm):
365.00

Hardware & Interface Connectivity

Input Voltage (V):
24V DC
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Threading & Mounting

Mount:
1 x 8mm T Nut Rail, 1 M6 Hex Rail

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 50
Environmental Rating:
IP50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 형광 효과 개선, 콘트라스트 및 빛번짐 제거
  • 오토 스트로브 기능이 탑재된 내장형 드라이버로 강도 향상
  • 형광 어플리케이션에 적합한 365nm LED 광원

해당 제품은 PureUV 기술을 적용해 빛번짐을 제거하고 콘트라스트를 향상함과 동시에 형광 방출을 크게 개선했습니다. 교체형 윈도우 대신 UV 처리된 윈도우가 내장되어 있습니다. 또한, 365nm 바 라이트 제품으로 여러 개의 고정 LED를 함께 사용하면 강력한 UV 조명이 됩니다. 오토 스트로브 기능이 탑재된 내장형 컨트롤러가 포함되어 있어 연속 모드보다 300% 강력한 스트로브 모드가 가능합니다. UV 형광 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 24V 전원 공급 장치와 M12 암수 케이블이 필요합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 신제품 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 신제품 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 KRW 414,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cylindrical, Transparent Bar Light Window #22-139 KRW 355,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 신제품 KRW 323,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요