제품이 장바구니에 추가됨

1.5 OD, 12.5mm Dia., NIR I Coated, Absorptive ND Filter

Hoya 상세 정보 보기

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #13-157 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 82,194
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 82,194 개당
수량 11-25 KRW 71,688 개당
수량 26-49 KRW 68,701 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter
Stock No. of Uncoated Filter:

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
1.50 ±0.5
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Parallelism (mm):
<0.02

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
1.5 ±0.1 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:
0.78 @ 900nm
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Index of Refraction (nd):
1.51
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
3.0 (average) @ 400 - 700nm
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Wavelength Range (nm):
600 - 1050

Material Properties

Transformation Temperature (°C):
490

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 0.1 - 4.0의 광밀도(OD)
  • VIS 0°, NIR I, NIR II 코팅 옵션
  • 12.5, 25, 50mm 직경의 크기
  • 비코팅 HOYA 또는 SCHOTT ND Filters 또한 이용 가능

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 VIS 또는 NIR 스펙트럼에서 후방 반사(back reflection)를 줄이기 위해 표면 양면에 AR 코팅 처리가 된 HOYA 컬러 필터 기판으로 제조됩니다. VIS 0°, NIR I, NIR II 광대역 AR 코팅은 425 - 675nm, 600 - 1050nm, 750-1550nm의 스펙트럼 구간에 적용됩니다. 이 ND 필터는 흡수를 통해 빛을 감쇠하며 어플리케이션 요건을 충족하기 위해 서로 겹쳐서 사용할 경우 맞춤형 광밀도(OD)가 생성됩니다. Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 미광 감소를 위해 이미징 및 감지 용도에 사용하거나 빛의 강도를 제어하기 위해 필터를 겹쳐서 사용해야 하는 용도에 안성맞춤입니다. 12.5, 25, 50mm의 표준 미터법 직경으로 제공되어 벤치탑용 TECHSPEC® C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts와 호환이 가능합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.