제품이 장바구니에 추가됨

150 x 150mm, 2mm Spacing, Glass Distortion Target

×
재고 #58-507 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,921,800
수량 1-4
KRW 2,921,800
수량 5+
KRW 2,776,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Coating:
Reflective First Surface Chromium
Rabs = 50% ±5% @ 550nm
Dot Diameter (mm):
1.000
Dot Spacing (mm):
2.000
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Float Glass
Optical Density OD (Average):
>3.0
Overall Accuracy (mm):
±0.0022
Pattern Size (mm):
150 x 150
Dimensions (inches):
7 x 7
Surface Quality:
40-20
Thickness (mm):
1.50
Type:
Chrome on Glass
Dot Diameter Tolerance (mm):
± 0.002
Dot Spacing Tolerance (mm):
± 0.002 Center to Center
NIST Certification:
Serialized NIST Traceable Certificate Included
Flatness (inches):
0.001

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 이미지 시스템의 교정용
  • Fixed와 Multi Frequency 타깃 가능
  • NIST Certificate of Accuracy 포함

왜곡은 측정 용도에서 종종 귀찮은 존재지만 물체의 정보에 대해서 잃는 것은 없고 다만 이미지에 잘못 놓이게 되는 것입니다. 이 타깃을 이용하여 쉽게 왜곡 현상의 양을 정밀하게 결정합니다. Dot의 중앙은 측정 소프트웨어에서 blob (이나 centroid) 분석을 사용하여 위치할 수 있습니다. 고정 주파수 (fixed frequency) 타깃은 다양한 dot 크기/공간의 조합으로 3 가지의 표준 옵션이 가능합니다. 전체 시야 또는 해상도/정밀도 요구에 대한 타깃을 선택하십시오. 이 타깃은 유리에 크롬 코팅 혹은 오팔 타깃에 크롬 코팅으로 이용이 가능하며 각각 투과와 반사 기반의 용도로 사용할 수 있습니다. 시리얼 넘버가 부여된 NIST Traceable Certificate of Accuracy per MIL-STD-45662A를 패키지에 포함합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요