제품이 장바구니에 추가됨

150 x 150mm Light Diffusing Film

Light Diffusing Film

×
재고 번호 #20-219 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 52,900
수량 1-10
KRW 52,900
수량 11+
KRW 47,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Film Diffuser
Note:
Protective film on non-matte surface should be removed before use

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
150 x 150 ±1
Thickness (mm):
0.13 ±0.005

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
300 - 1100

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
Up to Approx. +100°C

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • UV - NIR 조명 확산 기능
  • 유연한 폴리머 소재의 기판
  • 원하는 크기로 손쉽게 컷팅
  • Glass Diffusers 또한 이용 가능

Light Diffusing Film은 TAC 폴리머 소재로 제조되며 UV - NIR 조명을 확산시킵니다. 이 필름은 용도별 요건에 따라 손쉽게 원하는 크기로 컷팅이 가능하며, 광학 접착제를 사용해 글래스 표면에 접착할 수 있습니다. Light Diffusing Film은 LED 광원을 확산시켜 머신 비전, 육안 검사, 자동화 검사를 진행해야 하는 용도에 안성맞춤으로서 핫스폿이 없는 균일한 조도를 생성합니다. 광학 윈도우, 컬러 글래스, 폴리머 폴라라이저와 같은 광학 부품에 Light Diffusing Film을 적층하거나 고객의 용도에 맞는 맞춤형 크기 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program