질량은 낮고 강성은 우수한 하니콤 구조로 제작하였고, Magnetic Stainlesss 강판에 M6-25의 탭이 있어 광학부품을 고정하기가 용이합니다. M6-25의 탭이 있어 광학부품을 고정하기가 용이합니다.
공압식 지지대(Pneumatic Support)
전방향의 제진 기능이 있으며, 감쇠효과가 뛰어난 제진장치로 신속하게 제진성능을 발 휘합니다. 3Auto Level Valve의 장착으로 자동으로 수평이 유지되며, 쉬운 조작 방법 및 우수한 복원력으로 광학테이블의 성능을 극대화 시켜줍니다.
고정식 지지대(Rigid Support)
주변 진동이 심하지 않은 경우 또는 사용장비가 진동에 민감하지 않은 경우에 사용하며,방진 고무가 장착되어 있어 Sliding 방지 및 약간의 진동제어에 효과가 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)