제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

150mm EFL, Nd:YAG Air-Spaced Focusing Doublet

×
재고 번호 #12-159 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 935,300
수량 1-5
KRW 935,300
수량 6+
KRW 826,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Focusing Achromat

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
27.0
Center Air Spacing (mm):
1.0
Housing Diameter (mm):
36 ±0.25
Housing Length (mm):
16.1 ±0.2
Construction:
Anodized Aluminum Housing

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
150.00 @ 1064nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
20-10
f/#:
5.6
Coating:
Dual V-Coat (632.8 and 1064nm)
Coating Specification:
Rabs <0.5% @ 1030 - 1090nm
Rabs <1.0% @ 632.8nm
Design Wavelength DWL (nm):
632.8, 1064
Transmission (%):
≥99
Working Distance (mm):
141.04
Transmitted Wavefront Error, RMS:
λ/4 On central 18mm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
≥10 J/cm2 @ 1064nm, 20Hz, 10ns (typical)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Input: M34 x 0.75
Output: M34 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 632.8nm 및 1064nm에서 색이 보정됨
  • 구면 수차 감소를 위해 최적화됨
  • 소재 가공 용도를 위해 스폿 크기 최소화

TECHSPEC® Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets는 1064nm에서 회절 한계 성능을 달성합니다. 이 렌즈는 정렬용 HeNe 레이저를 활용하는 고출력 Nd:YAG 레이저 시스템과 사용하도록 설계되었으며 알루미늄, 강철, 플라스틱 소재의 레이저 용접 및 가공 용도에 사용하기 적합합니다. 또한 성능이 떨어지는 저가형 단일 요소의 구면 렌즈와 회절 한계 성능을 지닌 비구면 렌즈와의 성능적 차이를 줄이기 위해 단일 렌즈로는 해결할 수 없는 아크로매틱 성능을 제공합니다. TECHSPEC® Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets는 알루미늄, 플라스틱, 기타 소재의 레이저 가공 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요