제품이 장바구니에 추가됨

150W EKE, Replacement Bulb

Dolan-Jenner 상세 정보 보기

115V, DC950H Illuminator, #62-002

115V, DC950H Illuminator, #62-002 115V, DC950H Illuminator with Iris, #62-007 230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006 230V with Euro and UK Plugs, DC950HK Illuminator with Iris, #62-008
×
재고 번호 #39-606 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 43,500
수량 1+
KRW 43,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Lamp Lifetime (hours):
200
Type of Illumination:
Accessory

Environmental & Durability Factors

Color Temperature (K):
3200.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 0.5% 미만의 DC-Regulated Power Supply
  • 0.4% 미만의 Low Output Power Ripple
  • 0-5V DC 아날로그 방식의 Remote Intensity Control
  • 200-10,000 시간의 램프 수명

DC-950H는 머신 비전 lighting을 위해 특별히 디자인된 효율적인 비용의 150W quartz halogen light source입니다. Universal 90-250V AC input이 있어서 다른 adapter가 없어도 전범위에서 사용하기 적합합니다. 0%에서 100% 농도 조절과 Heat absorbing 필터을 보유한 기본 모델은 non-regulated 및 AC-regulated illuminator에 비해 출력 변화가 0.4% 미만입니다. 옵션인 iris와 필터 패키지는 (특정 모델 포함) 컬러 온도 조절과 추가로 1" 직경 필터의 삽입이 가능합니다. Built-in remote interface는 0-5V DC analog 입력 또는 8 bit digital interface로 출력 파워를 컨트롤 할 수 있습니다. 디지털 컨트롤은 Digital-to-Analog Converter(#55-232)를 통해 가능합니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
150W EKE, Replacement Bulb #39-606 KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program