제품이 장바구니에 추가됨

150W EKE-X, Replacment Bulb

Dolan-Jenner 상세 정보 보기
Mi-152 Fiber Optic Illuminator

Mi-152 Fiber Optic Illuminator

×
재고 번호 #59-477 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 50,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 50,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Lamp Lifetime (hours):
1,000
Type of Illumination:
Accessory

Environmental & Durability Factors

Color Temperature (K):
3200.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 조절 노브로 강도 제어
  • 낮은 노이즈 레벨(25dB)
  • 램프 수명 1,000 -10,000시간(강도에 따라 다름)

해당 제품은 일반적으로 강도에 따라 1,000 - 10,000시간의 수명을 가진 150W EKE 전구를 사용하도록 설계되었습니다. 낮은 프로파일의 위쪽에 핸들이 있으며 램프를 쉽게 교체할 수 있는 측면 도어가 있습니다. 해당 제품은 온/오프 로커 스위치와 강도 조절 노브도 갖추고 있습니다. 또한, 현미경 및 분광법 어플리케이션에 적합합니다. Dolan Jenner SX Fiber Optic Adapter는 반드시 광섬유 라이트 가이드와 함께 사용되어야 합니다. 교체용 전구는 별도로 판매됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요