제품이 장바구니에 추가됨

1550nm, 200mW, Fiber-Coupled Laser

×
재고 번호 #71-926 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,392,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,392,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb
Beam Divergence (NA):
0.22

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
210 L x 180 W x 105 H
Weight (kg):
1.8

Optical Properties

Fiber Diameter (μm):
200
Wavelength (nm):
1,550.00
Wavelength Tolerance (nm):
±20
Color:
Infrared

Electrical

Output Power (mW):
200
Modulation Frequency (kHz):
TTL/Analog with 1Hz-30kHz

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
1
Output Type:
Fiber-Coupled
Connector:
SMA905
Input Voltage (V):
100 - 240 VAC

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +35

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 출력: 0.15 - 5W
  • 파장 옵션: 405 - 1550nm
  • 독립형, 공냉식 벤치탑 작동

해당 제품은 405 - 1550nm의 UV, VIS 및 NIR 스펙트럼에 걸쳐 광섬유 출력에서 최대 5W의 전력을 제공합니다. 출력 파워와 온도를 조정하는 제어 노브와 LCD 디스플레이가 있으며, 단독 사용을 위해 다양한 크기의 벤치탑 시스템으로 탑재되어 있습니다. 외부 트리거를 사용하여 TTL 신호 또는 최대 30kHz의 아날로그 변조를 통해 레이저 강도를 변조할 수 있습니다. 다양한 실험실, 연구, 그리고 소재 가공 또는 레이저 펌핑과 같은 산업 어플리케이션에 적합한 제품입니다. 레이저는 0.22NA, 200μm 코어, SMA 커넥터 광섬유 패치 코드가 함께 제공되므로 설치 및 사용이 용이합니다. 추가적인 0.22NA 패치 코드는 여기에서 별도로 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요