제품이 장바구니에 추가됨

1.58mm Diameter, Sapphire Ball Lens

Sapphire and Ruby Ball Lenses

×
재고 번호 #46-119 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 34,800
수량 1-10
KRW 34,800
수량 11+
KRW 27,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
1.59
Specific Gravity (g/cm3):
3.98
Compressive Strength (psi):
300,000
Diameter Tolerance (μm):
±2.54

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
200 - 5500
Index of Refraction (nd):
1.77
Sphericity (μm):
0.625
Wavelength Range (μm):
0.2 - 5.5

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.4
Porosity (%):
0.00

Environmental & Durability Factors

Melting Temperature (°C):
2053.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

사파이어와 루비 볼 렌즈는 AL203로 만들어 집니다. 루비 혹은 루비 첨가 사파이어는 산화 크롬의 소량으로 붉은 빛을 가지고 있습니다 (Ruby ball의 크롬 함량은 일반적으로 0.5% 초과). 물리적과 화학적 특성은 거의 같지만 광학 특성은 다릅니다. 사파이어는 광학 투과율이 훨씬 좋은 방면에 루비는 쉽게 보여서 물리적 용도로 다루기가 쉽습니다.

볼 렌즈들의 관한 더 자세한 정보와 NA와 초점거리를 구하는 공식은 Understanding Ball Lenses.에 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

관련정보

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

Ball Lens Calculator

Ball Lens 이해하기

Have a question about ball lenses? Find more information about these optical components including essential equations and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

I am trying to determine whether it is possible to use a reversed lens to defocus a collimated beam into a ball lens in order to increase the BFL of the ball lens. What formulas would I need to use to calculate the lens required and its position?

Ball Lens(볼 렌즈)

Sphericity

Fiber Coupler Calculator

How do I couple light into a fiber using a lens / ball lens?

How can I decrease the output angle of a fiber to achieve a more collimated beam with a lens / ball lens?

Diopter

Numerical Aperture (NA, 개구수)

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

Refraction

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program