제품이 장바구니에 추가됨

15° Diffusing Angle 12.5mm Unmounted

×
재고 #35-864 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 130,500
수량 1-5
KRW 130,500
수량 6+
KRW 97,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Angle Tolerance (°):
±1.5
Diffusing Angle (°):
15 (FWHM)
Diameter (mm):
12.50
Dimensional Tolerance (mm):
±0.5
Operating Temperature (°C):
-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
Thickness (mm):
0.78
Transmission (%):
>85
Type:
Holographic Diffuser
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Construction:
Unmounted
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.22 J/cm2 @ 1064nm, 10ns (typical)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 투과율: >85%
  • 타원형/원형 확산 출력
  • 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 어플리케이션에 적합
  • UV Holographic Diffuser 보유

해당 제품은 조명의 확산 영역을 제어하고 필라멘트 전구, LED, 호광등(arc lamp) 및 기타 조명의 투과율을 90% 이상으로 높이는 데 사용됩니다. 표준 Ground Glass DiffuserOpal Diffusing Glass는 확산광을 생성하지만, 확산광 영역이 시스템의 요구 사항을 벗어나는 경우가 많습니다. 기존의 디퓨저에서 나타나는 이러한 과도한 조명(over-illumination)은 효율을 떨어뜨리며 더 높은 출력의 조명, 렌즈 및 필터가 필요해지기 때문에 추가 비용을 유발하게 됩니다. 시준된 입사 빔이 확산각을 결정하며 입사각에 따라 발산각이 달라진다는 점에 유의해야 합니다.

다른 홀로그래픽 제품들과 달리 이 폴리카보네이트 구성은 가시광과 근적외선 모두에서 사용이 가능합니다. 투과광의 0차(zero order) 또는 정반사된 성분은 가시광선의 경우 1% 미만이지만, 700nm 이후에서는 더 높을 수 있습니다. 개별 또는 4개 필터 세트로 구매가 가능합니다. 이 제품은 탈이온수로 헹군 후 공기 건조하여 세척할 수 있습니다. 렌즈 티슈에 메탄올을 흠뻑 젹셔 부드럽게 닦은 후 공기/질소 건조합니다. 해당 제품은 메탄올과 염화메틸렌에 대한 내성이 존재합니다.

참고: 무광택 표면이 광원을 향해야 합니다. 홀로그램 디퓨저를 세척하려면 보풀이 없는 천에 메탄올을 적신 후 원을 그려가며 디퓨저 표면 전체를 부드럽게 닦아냅니다. 이후 곧바로 에어 스프레이를 사용하여 닦아낸 표면을 조심스럽게 불어 줍니다. 주의: 세척 시 디퓨저의 광학 성능이 변할 수 있습니다.

Filament Imaged Through Low Angle Circular Diffuser
Filament Imaged Through Low Angle Circular Diffuser
Projected Image of Lamp Filament
Projected Image of Lamp Filament
Filament Imaged Through Elliptical Diffuser
Filament Imaged Through Elliptical Diffuser
Holographic Diffusers
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작