제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. 1.5° Nom. Fused Silica Wedge Prism, UV-VIS Coated

TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

×
재고 번호 #89-638 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 220,400
수량 1-5
KRW 220,400
수량 6+
KRW 176,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Wedge Prism
Note:
Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective bevel as needed
Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
3.00

Optical Properties

Coating:
UV-VIS (250-700nm)
Angle of Incidence (°):
0
Angle Tolerance (arcsec):
15
Coating Specification:
Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Design Wavelength DWL (nm):
355
Image Orientation:
Beam Deviation
Power (diopters):
2.62
Ray Deviation @ 355nm (°):
1.50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Wedge Angle:
3° 8'42"
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 0.5° - 5.0°에서 레이저 빔의 경로 변환
  • 250 - 1064nm에서 UV - NIR의 빔 조정 용도에 적합
  • 검증받은 Laser Damage Threshold로 Nd:YAG 버전에 적합

TECHSPEC® Fused Silica Wedge Prisms는 UV-VIS의 스펙트럼 범위 또는 1 - 4차 Nd:YAG 고조파 AR 코팅이 필요한 다양한 레이저 빔 조정 용도로 설계되었습니다. 이러한 프리즘은 λ/10 surface flatness, 20-10 surface quality, 15 arcsecond wedge 허용 오차와 같은 엄격한 제어 스펙을 사용해 최고 수준의 시스템 성능을 보장하도록 최적화된 제품입니다. Nd:YAG 코팅 버전은 설계 파장 맞춘 보장된 laser damage threshold와 높은 투과율을 특징으로 합니다. TECHSPEC® Fused Silica Wedge Prism에는 wedge 디자인이 적용되어 0.5° – 5°에서 레이저 빔의 경로가 변환됩니다. 광선의 편차가 동일한 wedge prism 두 개를 이용해 risley prism을 생성하면 wedge 편차의 최대 두 배까지 맞춤형 빔 조정이 가능합니다. 열팽창 계수가 낮음에 따라 고출력 레이저 용도에서 정확한 빔 조정이 보장됩니다.

참고: TECHSPEC® Wedge Prism은 N-BK7 버전으로도 제공됩니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요