제품이 장바구니에 추가됨

15mm Aperture, 355nm Dielectric, Saturn 15B Dual Axis Galvanometer Scanner

ScannerMAX 상세 정보 보기

ScannerMAX Saturn Galvanometer Optical Scanners

ScannerMAX Saturn Galvanometer Optical Scanners ScannerMAX Saturn Galvanometer Mounted on #16-712 Dovetail Stage (Post-Mounting Enabled by #17-293: Dovetail Stage Camera Adapter) 3mm Aperture, Protected Silver, Saturn 1B Dual Axis Galvanometer Scanner 5mm Aperture, Protected Silver, Saturn 5B Dual Axis Galvanometer Scanner +5
×
사양 선택하기
Type:
Coating:
Mirror Aperture (mm):
재고 번호 #72-623 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,105,000
수량 1+
KRW 7,105,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

General

Type:
Dual Axis
Model Number:
ScannerMAX Saturn 15B

Physical & Mechanical Properties

Mirror Aperture (mm):
15
Dimensions (mm):
96.1 x 79.4 x 78.7 (of mount. Galvos protrude ~24mm)
Rotor Inertia (gm-cm2):
0.54
Torque Constant (dyne-cm/A):
107000

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
≤λ/2 (or better) @ 632.8nm
Coating:
355nm Dielectric
Scan Angle (°):
40 (Optical)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (FS)

Electrical

Position Signal (V):
±10
Current - Peak (A):
Maximum: 25
Current - RMS (A):
8.0 (Case @ 50°C)
Coil Resistance (Ω):
0.98
Coil Inductance (μH):
192
Back EMF Voltage (μV/°/s):
187

Hardware & Interface Connectivity

Power Requirement:
±24 VDC
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #16-045
Europe: 2 x #14-571
Japan: #16-045
Korea: N/A*
China: #16-045
*See copy for power supply requirements

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품정보

 Type   Coating   Mirror Aperture (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Dual Axis Protected Silver 3
Dual Axis Protected Silver 5
Dual Axis Protected Silver 10
Single Axis Protected Silver 3
Single Axis Protected Silver 5
Single Axis Enhanced Aluminum 5
Single Axis VIS Dielectric 5
Dual Axis VIS Dielectric 5
Dual Axis Enhanced Aluminum 5
Single Axis Protected Silver 6
Dual Axis Protected Silver 6
Single Axis Protected Silver 8
Dual Axis Protected Silver 8
Single Axis Protected Silver 10
Dual Axis Dielectric Mirror (635, 1064nm) 10
Single Axis Protected Silver 15
Single Axis 1064nm Dielectric 15
Single Axis 355nm Dielectric 15
Dual Axis Protected Silver 15
Dual Axis 1064nm Dielectric 15
Dual Axis 355nm Dielectric 15

더 알아보기

  • 미러 구경: 3, 5, 6, 8, 10, 15mm
  • Single Axis / Dual Axis 구성
  • 이미징 및 투사 어플리케이션에 적합한 고성능 스캐너

해당 제품은 바이오메디컬, 레이저 소재 가공 및 레이저 이미징 어플리케이션에 적합한 높은 피크 및 우수한 RMS 스캐닝 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 제품의 갈바노미터는 기존 갈바노미터보다 더 강력하고 단단한 로터로 제조되어 빠른 스캔 속도에서 흔들림(교차하는 축까지 스캔되는 현상)을 방지하고 코일 저항이 낮아 열이 덜 발생하므로 과열이나 로터 손상 없이 더 빠른 성능을 발휘할 수 있습니다. 해당 제품은 Y축 마운트가 있는 Single Axis(1D galvo) 구성 혹은 X-Y축 마운트가 있는 Dual Axis(2D galvo) 구성이 있습니다. 또한, 공초점 현미경, 레이저 쇼 디스플레이, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영), 래스터 이미징 및 레이저 마킹 어플리케이션처럼 요건이 까다로운 이미징 및 투사 어플리케이션에 적합합니다. 미러 구경이 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 15mm인 갈바노미터는 Protected Silver, Protected Aluminum 및 유전체 레이저 라인 코팅 처리가 가능하여 VIS 및 IR 스펙트럼을 사용하는 소형/대형 빔 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 맞춤형 크기의 미러 구경과 맞춤형 코팅이 필요한 어플리케이션의 경우 당사로 문의 바랍니다.

해당 제품은 Mach-DSP Servo Driver로 구동됩니다. Mach-DSP Servo Driver는 크기가 작고 X축 스캐너와 Y축 스캐너를 동시에 제어합니다. 또한, 아날로그 및 디지털 신호로 제어할 수 있으며 무료 GUI 소프트웨어 패키지(내장형 테스트 패턴 생성기, 오실로스코프, 동적 신호 분석기 등)를 통한 액세스 및 조정이 가능합니다. Mach-DSP Servo Driver에는 ±24VDC 전원이 필요합니다.

다양한 길이의 galvo-servo 케이블 옵션은 액세서리 탭을 확인하세요. 모든 케이블은 Compact 506 System 제품군뿐만 아니라 아래의 Saturn System 제품군과도 호환됩니다.

시리얼 넘버가 PS102838보다 높은 Saturn 1 System(#16-039/#16-042)
시리얼 넘버가 PS501904보다 높은 Saturn 5 System(#16-040/#16-043)
시리얼 넘버가 PS903670보다 높은 Saturn 9 System(#16-041/#16-044/#21-969)

Single Axis 구성은 아래의 항목이 함께 제공됩니다.

  • 1 x Saturn Series Galvanometer
  • 1 x Y-Axis Mount
  • 1 x Mach-DSP Servo Driver Board
  • 1 x 1m galvo-servo 케이블
  • 1 x Cable kit(전원 케이블, 아날로그 입력 케이블 포함)

Dual Axis 구성은 아래의 항목이 함께 제공됩니다.

  • 2 x Saturn Series Galvanometer
  • 1 x X-Y Axis Mount
  • 1 x Mach-DSP Servo Driver Board
  • 2 x 1m galvo-servo 케이블
  • 1 x Cable kit(전원 케이블, 아날로그 입력 케이블 포함)

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
FB3 Laser/Galvo Control Hardware #21-970 KRW 826,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-579 KRW 94,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
45cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-580 KRW 94,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
55cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-581 KRW 94,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
1m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-582 KRW 94,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-583 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-584 KRW 143,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
4m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-585 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-586 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

제품자료

WHAT'S INCLUDED WITH YOUR SCANNERMAX SCANNER
Item Number Description
1 Galvo to Servo Driver Connection Cable (1 with Single Axis Scanners, 2 with Dual Axis)
2 Digital Input Cable for Servo Driver
3 Analog Input Cable for Servo Driver
4 Mach-DSP Servo Driver Board
5 Galvanometer
6 Thermal Paste
7 Power Cable
ScannerMAX Contents
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program