제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

15mm Dia., 0.25 NA, Uncoated 1550nm NIR Aspheric Lens

×
재고 번호 #17-417 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 452,400
수량 1-5
KRW 452,400
수량 6+
KRW 362,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
15.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
13.5
Edge Thickness ET (mm):
3.76
Center Thickness CT (mm):
5.00 ±0.1
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
30.00 @ 1550nm
Numerical Aperture NA:
0.25
Back Focal Length BFL (mm):
25.65 @ 587.6nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-SF6
Aspheric Design Wavelength (nm):
1550
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
40-20
f/#:
2
Conjugate Distance:
Infinite
Asphere Figure Error, @ 632.8nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
Power (diopters):
33.33

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1550nm에서 설계
  • 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차
  • 비코팅 및 반사율이 0.25% 미만인 V-Coat 옵션

TECHSPEC® 1550nm High Precision Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses는 근적외선 영역에서 구면 수차를 제거하도록 1550nm에서 설계되었습니다. 1550nm 레이저는 눈을 보호해야 하는 기능을 필요로 하는 통신, LiDAR 및 기타 응용 분야에 일반적으로 사용됩니다. S-TIH6 또는 N-SF6 기판으로 제조되고 CNC (computer numerical controlled) 프로세스로 연마되는 이 비구면 렌즈는 NIR 스펙트럼 구간에서 매우 정밀한 성능을 제공합니다. 또한 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차를 특징으로 함에 따라, 이미징 및 레이저 포커싱 어플리케이션 등에서 구면 수차를 보정해야 하는 용도에 사용하기 적합합니다. TECHSPEC® 1550nm Precision Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses는 집광 용도를 위해 NA 값이 높은 디자인을 비롯해 빔의 형태를 유지해야 하는 용도를 위해 NA 값이 낮은 디자인으로도 이용할 수 있습니다. 맞춤형으로 설계된 CNC polished aspheric lens가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
15.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-557 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Cage 15mm Diameter Lens Mount Fixed #85-546 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
15mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #54-624 KRW 78,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요