제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

15mm Dia 0.50 NA, 1064nm V-Coat, Aspheric Lens

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

×
재고 번호 #33-018 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 739,500
수량 1-5
KRW 739,500
수량 6+
KRW 594,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
15.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
13.5
Edge Thickness ET (mm):
2.43
Center Thickness CT (mm):
7.30 ±0.1
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.50
Back Focal Length BFL (mm):
10.03
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Aspheric Design Wavelength (nm):
1064
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Coating:
Laser V-Coat (1064nm)
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 1064nm
Surface Quality:
60-40
f/#:
1.00
Conjugate Distance:
Infinite
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Power (diopters):
66.67

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Nd:YAG Laser 파장용으로 설계 및 코팅 처리
  • 높은 수치의 레이저 손상 임계치
  • 낮은 수치의 열팽창 계수

TECHSPEC® Laser Line Coated Precision Aspheric Lenses는 고출력 Nd:YAG 레이저 용도의 성능을 극대화하도록 설계된 제품입니다. 이와 같은 고정밀 비구면 렌즈 디자인은 구면 수차를 최소화하기 때문에 레이저 스폿 크기는 줄이면서 면적당 출력은 높게 유지시킬 수 있습니다. 또한 TECHSPEC Laser Line Coated Precision Aspheric Lenses는 가장 널리 사용되는 Nd:YAG laser 파장에 최적화된 고성능 코팅과 높은 damage threshold를 비롯해 열팽창에 높은 내성을 보이는 UV 용융 실리카 기판을 특징으로 합니다.

Laser Optics

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
15.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-557 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
15mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-752 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Cage 15mm Diameter Lens Mount Fixed #85-546 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요