제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

15mm Dia., 0.66 Numerical Aperture, Uncoated, Precision Molded Aspheric Lens

TECHSPEC® Precision Molded Aspheric Lenses

×
재고 번호 #29-506 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 271,200
수량 1+
KRW 271,200
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens
Note:
Polished equivalent is #47-725

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
15.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
13.5
Edge Thickness ET (mm):
1.94
Center Thickness CT (mm):
7.00 ±0.1
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Surface Roughness (Å):
22 (typical)

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
11.25 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.66
Back Focal Length BFL (mm):
6.85
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
f/#:
0.75
Wavelength Range (nm):
330 - 2400
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정밀 사출 렌즈
  • 대량 생산 용도에 적합
  • 10개로 구성된 간편팩으로 제공되어 대량 통합에 유리

TECHSPEC® Precision Molded Aspheric Lenses는 연마 공법으로 제조되는 당사의 TECHSPEC Precision Aspheric Lenses와 동일한 사양을 충족하기 위해 정밀 글래스 몰딩 공법으로 제조됩니다. 또한 몰딩 과정에서 발생하는 굴절률의 변화를 고려하여 몰딩 처리 시 최적의 성능을 갖도록 설계됩니다. TECHSPEC Precision Molded Aspheric Lenses는 구면 수차를 제거하고 광학 시스템의 설계를 단순화하고 중량을 낮추며 비용 절감을 위해 복수의 구면 요소를 대체하는 용도로 사용할 수 있습니다. 글래스 몰딩과 연마 공정 간의 차이로 인해 이 렌즈는 동급의 연마 가공된 렌즈보다 표면 거칠기가 증가하여 더 많은 산란을 일으킬 수 있습니다. 단, 정밀 사출 렌즈 공정은 생산량을 늘릴 수 있어 대량 OEM 용도에 이상적입니다.

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요