제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

15mm Dia., 0.67 NA, BBAR Coated 1550nm SWIR+ Aspheric Lens

×
재고 번호 #29-985 신제품 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 513,300
수량 1-5
KRW 513,300
수량 6+
KRW 410,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
15.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
13.5
Edge Thickness ET (mm):
1.5
Center Thickness CT (mm):
5.00 ±0.1
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
11.25 @ 1550nm
Numerical Aperture NA:
0.67
Back Focal Length BFL (mm):
7.88
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-SF6
Aspheric Design Wavelength (nm):
1550
Coating:
SWIR+
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Surface Quality:
40-20
f/#:
0.75
Conjugate Distance:
Infinite
Asphere Figure Error, @ 632.8nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
Power (diopters):
88.89

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 1550nm에서 설계
  • 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차
  • 비코팅 및 반사율이 0.25% 미만인 V-Coat 옵션

TECHSPEC® 1550nm High Precision Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses는 근적외선 영역에서 구면 수차를 제거하도록 1550nm에서 설계되었습니다. 1550nm 레이저는 눈을 보호해야 하는 기능을 필요로 하는 통신, LiDAR 및 기타 응용 분야에 일반적으로 사용됩니다. S-TIH6 또는 N-SF6 기판으로 제조되고 CNC (computer numerical controlled) 프로세스로 연마되는 이 비구면 렌즈는 NIR 스펙트럼 구간에서 매우 정밀한 성능을 제공합니다. 또한 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차를 특징으로 함에 따라, 이미징 및 레이저 포커싱 어플리케이션 등에서 구면 수차를 보정해야 하는 용도에 사용하기 적합합니다. TECHSPEC® 1550nm Precision Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses는 집광 용도를 위해 NA 값이 높은 디자인을 비롯해 빔의 형태를 유지해야 하는 용도를 위해 NA 값이 낮은 디자인으로도 이용할 수 있습니다. 맞춤형으로 설계된 CNC polished aspheric lens가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요